512S25B2ZC

512S25B2ZC

Chariot à rouleaux série 500, 25mm, Standard long, Super Précision, Environ 0,08 C, Preload, Racleur métallique,

Délai d'exécution :  25 Semaines*
$951.53 unité**

  • Capacités de charge leaders dans l’industrie
  • Grande rigidité de l'ensemble des quatre pistes à rouleaux dos à dos
  • Des rails droits grâce à des technologies de meulage avancées
  • Une installation simple et une meilleure précision grâce à des rails sans joint jusqu'à 6 mètres
  • Mouvement fluides et silencieux grâce à des chemins de recirculation moulés à insert breveté et des géométries optimisées
  • Plusieurs modèles de chariot et formats disponibles
  • Joints modulaires modifiables sur site
  • Options de rail et chariot en stock ou en livraison à court terme
  • Personnalisation avec une offre d'accessoires élargie
  • Remplace Thomson Accumax

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 36,0 mm
[B] 70,0 mm
[B2] 23,5 mm
[F] 6,8 mm
[F3] 11,0 mm
[G] 9,0 mm
[G1] 6,5 mm
[G2] 13,0 mm
[J] 29,5 mm
[L] 114,4 mm
[L1] 45,0 mm
[L2] 40,0 mm
[L3] 79,4 mm
[M1] 5,5 mm
[N] 57,0 mm
[O] 7,5 mm
[P] 17,5 mm
[S2] M8

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Rouleau
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot B - Standard long
Dimensions 25
Classe de précision Super Précision
Matériau Alliage d'acier
Précharge Environ 0,08 C
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 0,922 kg (2,033 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 576 N·m (425 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 521 N·m (384 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 521 N·m (384 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 39 100 N (8 790 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 708 N·m (522 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 641 N·m (473 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 641 N·m (473 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 48 093 N (10 812 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 3 m/s (10 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 1 035 N·m (763 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 936 N·m (690 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 936 N·m (690 lbf·ft)
Capacité de charge statique 70 300 N (15 804 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :