Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Los cepillos a presión pueden insertarse a presión en el orificio de la carcasa para retener un rodamiento. Se muestran sellos cerrados en el caso de los rodamientos cerrados y sellos abiertos en el caso de los rodamientos abiertos.
Los rodamientos Ball Bushing y los cojinetes FluoroNyliner cuentan con una ranura en la parte exterior para instalar anillos elásticos de retención externos. Los anillos elásticos que se muestran aquí son la versión estándar en los cojinetes cerrados. En los cojinetes abiertos, el anillo tipo C es el estándar.