Skip to content Skip to navigation
Unidades lineales WV (DYNALine)

Unidades lineales WV (DYNALine)

Las guías deslizantes de posicionamiento WV (DYNALine) de Thomson utilizan una tecnología de soporte con tornillos patentada. Además, su sistema de tiras de recubrimiento plásticas patentado permite su uso en ambientes sucios y mantiene los componentes internos del sistema totalmente protegidos. La serie WV difiere de la serie WM en que se requieren guías externas.

Descripción general

Especificaciones WV:

Specifications / Shaft Size WV60 WV80 WV120
Tamaño del perfil (ancho x alto): mm (in) 60 x 60 (2,4 x 2,4) 80 x 80 (3,2 x 3,2) 120 x 120 (4,7 x 4,7)
Tipo de husillo  husillo de bolas con doble tuerca  husillo de bolas con doble tuerca  husillo de bolas con doble tuerca
Longitud máxima de la carrera: mm (in) husillo 5, 20 mm: 11000 (433)
husillo 50 mm: 5000 (197)
husillo 5, 10, 20 mm: 11000 (433)
husillo 50 mm: 5000 (197)
husillo 5, 10, 20 mm: 11000 (433)
husillo 40 mm: 5000 (197)
Máxima velocidad lineal: m/s (in/s) 2.5 (98.4) 2.5 (98.4) 2 (78.7)
Máxima aceleración: m/s2 (in/s2) 20 (787) 20 (787) 20 (787)
Repeatability: ± mm (in) 0.01 (0.0004) 0.01 (0.0004) 0.01 (0.0004)
Máxima velocidad de entrada: RPM 3000 3000 3000
Temperatura de funcionamiento: °C (°F) 0 a 80 (32 a 176) 0 a 80 (32 a 176) 0 a 80 (32 a 176)
Máxima carga dinámica (Fx): N (lbf) 4000 (899) 5000 (1124) husillo 5, 10, 20 mm: 12000 (2698)
husillo 40 mm: 8000 (1799)
Máxima carga dinámica (Fy): N 0 0 0
Máxima carga dinámica (Fz): N 0 0 0
Máximo torque dinámico (Mx): Nm 0 0 0
Máximo torque dinámico (My): Nm 0 0 0
Máximo torque dinámico (Mz): Nm 0 0 0
Máxima fuerza del eje de transmisión (Frd):
N (lbf)
500 (112) 700 (157) 1000 (225)
Máximo torque del eje de transmisión (Mta):
Nm (lbf-in)
35 (310) 55 (487) 80 (708)
Diámetro del husillo: mm (in) 20 (0.79) 25 (0.98) 32 (1.3)
Avance del husillo: mm (in) 5, 20, 50 (0,2, 0,8, 2,0) 5, 10, 20, 50 (0,2, 0,4, 0,8, 2,0) 5, 10, 20, 40 (0,2, 0,4, 0,8, 1,6)
Peso: kg
de unidad sin carrera
de cada 100 mm de carrera
de cada carro
4,72 (10,4)
0,55 (1,2)
1,42 (3,1)
7,95 (17,5)
0,99 (2,2)
2,25 (5,0)
18,10 (39,9)
1,94 (4,3)
4,75 (10,5)

Características destacadas de WV:

  • Inserciones de canales de conductores eléctricos fortalecidas
  • Cargas basadas en guías externas
  • Lubricación con grasa centralizada
  • Estas unidades requieren guías externas
  • Dos tuercas de bolas
  • Banda de protección de plástico autoajustable

Find a Part

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top