Etapas prearmadas, listas para instalar, que brindan movimiento exacto y sin dificultades, de baja fricción para una amplia gama de configuraciones de carga de momento o normal. Las aplicaciones en el mercado incluyen automatización de fábricas, medicina, embalaje, máquinas herramienta, semiconductores, impresión, armado de automóviles, aeronavegación y procesamiento de alimentos. Las tablas deslizantes están disponibles como guías lineales RoundRail personalizables para sistemas de varios ejes, listos para usar, completos con motores, transmisiones, controles y accesorios electromecánicos.
La ventaja de RoundRail: La capacidad inherente de un sistema de rodamiento con bujes de bolas RoundRail Ball Bushing para ajustar la desalineación torsional (causada por inexactitudes en la mecanización del carro o de la base o en la deflexión de la máquina) con poco aumento de la exigencia sobre los componentes de rodamiento. El diseño de autoalineación en todas las direcciones permite un desplazamiento extremadamente suave cuando está montado sobre superficies preparadas para mayor tolerancia.