Skip to content Skip to navigation
Guía lineal MicroGuide®

Guía lineal MicroGuide®

MicroGuide® de Thomson es un sistema de guía en miniatura que ofrece resistencia a la corrosión en determinadas aplicaciones de sala limpia y de lavado.  La geometría de surco para bolas con arco gótico de dos guías de MicroGuide permite una aplicación con un solo riel.  Este sistema de guía en miniatura de acero inoxidable también es ideal para requisitos de receptáculos de diseño pequeño en equipos para procesamiento de semiconductores y equipos médicos para diagnóstico. 


Descripción general

Especificaciones de MicroGuide

Estilo/Tamaño del carro
(mm)
Estándar Ancho
5 X
7 X
9 X X
12 X X
15 X X
Estilo Z WZ

Características de MicroGuide

  • Reemplazo directo estándar en la industria
  • Construcción de acero inoxidable 440 (resistencia a la corrosión, escasa o ninguna lubricación)
  • Exactitud de alta precisión (hasta ±0,010 mm)
  • Operación extremadamente suave y silenciosa
  • Carrera ilimitada, perfil bajo
  • Sellos de reborde estándar
  • Capacidad de carga de momento alta para aplicaciones de un solo riel/carro
  • Longitud en una pieza hasta 1 metro (en tamaños de 7 mm a 15 mm)
  • Comuníquese con Danaher Motion para obtener información sobre longitudes y configuraciones personalizadas

Aplicaciones típicas de MicroGuide

  • Equipos para procesamiento de semiconductores frontales
  • Equipos para embalaje y manipulación de semiconductores traseros
  • Equipos médicos para diagnóstico y obtención de imágenes
  • Equipos de automatización de laboratorios
  • Equipos para pruebas e inspecciones
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top