Skip to content Skip to navigation
Husillos a bolas miniatura en sistema métrico

Husillos a bolas miniatura en sistema métrico

Los ensamblajes de husillos a bolas miniature en sistema métrico son una solución eficiente y económica en un espacio reducido, ideal para su uso en espacios reducidos. Los conjuntos de husillos de bolas varían de 8 a 12 mm de diámetro con conductores de 2 a 5 mm, todos con una precisión estándar de ±52µm/300 mm. Los husillos de bolas miniatura son ideales para aplicaciones de laboratorio, semiconductoras y médicas.

¡Vea ahora! Tecnología de tornillos Miniature: seminario web sobre diseño de máquinas >

Descripción general

¡Permita que Thomson le ayude a hacer su elección!
  • Thomson offers a variety of ball nut styles to meet your application needs
Tuerca con brida Tuerca cilíndrica Tuerca roscada

Tallas disponibles:

Diámetro (mm) Avance (mm)
2 2.5 3 4 5
8   X     X
10 X   X    
12 X     X X

Características principales:

  • El diseño maximiza la capacidad de carga.
  • Configuraciones flexibles para el montaje de tuercas de bola.
  • Vida útil prolongada y mayor capacidad de carga.
  • T7/P5 clase de precisión estándar.
  • Envoltura pequeña, de bajo costo.
  • Rápido desarrollo de prototipos.
  • Liso, eficiente y perfecto en lugares pequeños.
  • Amplio surtido de avances disponible.
  • Espacio mantenido a 0,05 mm como máximo.
  • Rendimiento óptimo en ensamblajes de avances bajos y altos.
back to top