Skip to content Skip to navigation

Descripción general

Columnas de elevación estándar

Opciones de personalización de las columnas de elevación

Custom Lifting Column Options

Optimice su diseño con una solución de columna de elevación personalizada.

Learn More

Estas columnas de elevación son soluciones de elevación autoportantes y de longitud ajustable en un diseño compacto y prealineado, y son ideales para aplicaciones médicas y ergonómicas que requieren de movimientos telescópicos.  

Why Thomson Lifting Columns?

Thomson lifting columns are designed for smooth, quiet and fast operation, and offer an excellent extension-to-retraction ratio, resulting in the maximum range of motion in a minimal footprint. These flexible, linear motion solutions are based on anodized extruded aluminum profiles which slide into each other. A high moment load capacity, large holding-capacity-to-frame-size ratio and the ability to use a single unit for a center load or multiple units linked together allow for numerous design configurations.   

 

Opciones de personalización

Si columnas de elevación estándar de Thomson no satisfacen sus necesidades específicas, nuestros ingenieros expertos pueden brindarle ayuda para personalizar una solución para su aplicación. Con las opciones de personalización puede satisfacer sus necesidades y optimizar el rendimiento de su máquina. Entre las opciones que puede personalizar se incluyen las siguientes: consideraciones ambientales, longitud de carrera y plegada, control y retroalimentación, adaptación e instalación, y muchas más. 

¿Dónde puede comenzar?

Thomson ofrece una extensa cantidad de recursos en línea para ayudarlo en el proceso de decisión de compra sin importar en qué punto de este se encuentre:

Artículos técnicos

  • Para ayudar a mover los productos de impresión a chorro de tinta y con marcado láser de estación a estación durante el montaje, el Videojet supera el ajuste de altura y desafíos ergonómicos relacionados con las columnas de elevación de Thomson. 

  • Las columnas de elevación son la solución ideal para una amplia variedad de equipos médicos que necesitan elevación vertical y en los que la accesibilidad y la comodidad pueden mejorar la atención y los resultados de los pacientes. Entre estas aplicaciones se encuentran las sillas de ruedas, las mesas de examinación, las sillas de dentistas, las estaciones ajustables de enfermería y los instrumentos ópticos, como el tonómetro sin contacto.


Tipos de aplicaciones de automatización en el sector médico y de ergonomía

Equipos de accesibilidad

  • Elevadores para silla de ruedas
  • Dispositivos de elevación
  • Adaptación para discapacitados
  • ...

Sillas ajustables

  • Sillones dentales
  • Sillas de peluquero
  • Sillas para maquillaje

Equipos para hospital

  • Máquinas de rayos X
  • Mesas de operaciones
  • Elevadores para camas y

Muebles

  • Escritorios ajustables
  • Bancos de trabajo
  • Mesas y camas

Columnas de elevación Thomson serie LC

Comparación de modelos

LC1600 LC2000 LC3000
Descripción La extrusión de dos piezas con capacidad de carga de 1600 N es ideal para aplicaciones sensibles a los costos en las que la proporciones extensión-retracción no son tan críticas. La extrusión de tres piezas con capacidad de carga de 2000 N y el mecanismo de husillo telescópico proporcionan una proporción ideal de extensión-retracción. Extrusión de tres piezas con mecanismo de accionamiento mediante husillo de bolas brinda una capacidad de 3000 N y alto momento de carga.
Tipo de husillo Trapezoidal Husillo de avance telescópico Husillo de bolas
Peso Ideal Bueno Bueno
Funcionamiento silencioso Ideal Bueno Bueno
Relación de extensión-retracción Bueno Ideal Mejor
Longitud mínima de unidad retraída Bueno Ideal Mejor
Capacidad de carga Bueno Mejor Ideal
Capacidad de par de carga Bueno Bueno Ideal
Ciclo de trabajo Bueno Ideal Bueno
Velocidad Mejor Ideal Bueno
Protección del mitad de carrera No* No*

* Protección de sobrecarga de mitad de carrera disponible si se utiliza el control DCG.

Buscar un producto
Click here to optimize your design with a custom lifting column solution.

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

Modelos CAD
  • Modelos Partstream 2D/3D configurables
  • Modelos Solidcomponents 2D/3D configurables
  • Modelos PartServer 2D/3D configurables
  • Descargas de archivos de modelos 2D/3D estáticos
Modelos interactivos en 2D y 3D de las columnas de elevación Serie LC
back to top