Skip to content Skip to navigation

Design e teoria

Existe uma RPM máxima na qual o conjunto de parafuso deve operar. A porca e o parafuso têm RPMs máximas individuais que não devem ser ultrapassadas. As limitações dependem de diferentes fatores da porca e do parafuso. Geralmente, a RPM máxima de operação da porca e a RPM máxima de operação do parafuso são diferentes. Ambos os valores máximos devem ser considerados no momento da seleção de um conjunto de parafuso de esfera.

O eixo do parafuso pode vibrar em uma RPM alta

RPM máxima do parafuso

Todo parafuso de esfera, ou de qualquer eixo, tem uma velocidade rotacional na qual a vibração e a harmonia tornam-se excessivas. Essa velocidade muitas vezes é chamada de velocidade crítica do parafuso e é uma função de:
  • Comprimento do parafuso
  • Diâmetro do parafuso
  • Tipo de montagem (fixidez da extremidade)
Exceder a velocidade crítica de um parafuso pode resultar em vibração excessiva, o que pode causar danos e/ou ruído. Para obter o desempenho ideal, é recomendável operar abaixo de 80% da velocidade crítica do parafuso.

Consulte as fórmulas para calcular a velocidade crítica do parafuso na seção de dimensionamento. link

RPM máxima da porca esférica

A RPM máxima da porca esférica, ou a RPM do eixo dentro da porca, é limitada pela velocidade dos rolamentos de esferas que giram através da porca esférica. Se a RPM máxima da porca esférica for ultrapassada, os componentes de recirculação da esfera poderão sofrer danos permanentes. Os rolamentos de esferas podem se romper ou obstruir o sistema de retorno. Se isso acontecer, poderá ocorrer a falha completa da unidade. Nunca ultrapasse a RPM máxima da porca esférica.

Consulte as fórmulas para calcular a RPM máxima da porca esférica na seção de dimensionamento. link
back to top