Skip to content Skip to navigation

Design e teoria

As colunas de elevação são atuadores independentes que têm a capacidade de fornecer tanto força de elevação quanto suporte à carga de momento.

As colunas de elevação são soluções de elevação autossustentáveis e de altura ajustável em uma embalagem pré-alinhada, compacta e perfeita para aplicações ergonômicas e médicas que exigem movimento telescópio. Uma instalação simples, descomplicada que exige tempo mínimo de inatividade e operação sem a necessidade de manutenção garante um funcionamento sem preocupação.

As colunas de elevação são projetadas para oferecer uma operação suave, silenciosa e rápida, além de excelente extensão ao raio de retração, resultando na máxima amplitude de movimento em um espaço mínimo.

As colunas de elevação são flexíveis soluções de movimento linear baseadas em perfis de alumínio anodizado extrudado que deslizam um para dentro do outro. A alta capacidade de carga de momento, o alto índice de capacidade de retenção em relação ao tamanho da estrutura e a possibilidade de utilizar uma única unidade para uma carga central, ou múltiplas unidades vinculadas, permitem diversas configurações de design.
back to top