Skip to content Skip to navigation

Conception et théorie

Les vis-mères motorisées combinent un moteur pas à pas et une vis-mère de précision dans une enveloppe compacte. Cette combinaison offre plusieurs avantages par rapport à une solution traditionnelle.

Efficacité accrue
Les vis-mères motorisées sont une solution plus efficace pour réduire la consommation d’énergie, améliorer la durée de vie des batteries et diminuer l’empreinte du moteur. Grâce à cette efficacité accrue, on peut s’attendre à une augmentation de la performance de la charge du système ou à une réduction de la consommation d’énergie - tout en ayant un coût total de possession inférieur.

Densité de couple accrue
Les vis-mères motorisées offrent une densité de couple accrue par rapport aux autres solutions. En optimisant les performances du moteur et en les associant à la conception idéale de la vis-mère et de l’écrou, Thomson a pu augmenter la capacité de charge jusqu’à 30 % tout en conservant la même empreinte du moteur.

Réduction du bruit
Des configurations de moteur et des bobinages optimisés pour limiter les harmoniques du moteur et réduire le bruit du moteur aux points de fonctionnement de votre application.
back to top