Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A porca eficiente AFT anti-folga avançada da
Thomson BSA permite excelente desempenho para até 10 libras. Acompanha os tamanhos de parafusos acme de 3/8 de polegadas de diâmetro até 7/16 de polegadas, também com versões métricas disponíveis. Ideal para aplicações OEM, esta porca elimina efetivamente a folga e mantém baixo torque de arrasto e movimentação suave. O mecanismo anti-folga se ajusta automaticamente em função do desgaste que ocorre entre o parafuso e a porca. O flange triplo integral oferece uma fixação fácil para a aplicação.
Diam. | Parafuso de avanço (mm.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 35 | ||
. (mm.) |
||||||||
10 | X | X | X | X | X | X | X |
Diam. | parafuso de avanço (pol.) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,063 | 0,083 | 0,100 | 0,125 | 0,167 | 0,200 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 1,000 | 1,200 | ||
. (pol.) |
||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
7/16 | X | X | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB | |
Miniature Components and Systems | 1444 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB |
CONJUNTOS DE PARAFUSOS DE AVANÇO | |||
Conjuntos de parafusos de avanço – Polegada | — | — | |
Conjuntos de parafusos de avanço – Métrica | — | — | |
PORCAS DE PARAFUSOS DE AVANÇO | |||
Porcas de parafusos de avanço – Polegada | — | — | |
Porcas de parafusos de avanço – Métrica | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].