Skip to content Skip to navigation
PC Serisi Hassas Lineer Aktüatörler

Thomson PC SerisiTM Hassas Lineer Aktüatörler

Yeni Thomson PC Serisi elektrikli aktüatörler, mükemmel bir performans sunarken aynı zamanda kolay ürün ebatlandırması ve seçimi, hızlı ve güvenilir kurulum ve daha az bakım sayesinde zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayacak biçimde tasarlanmışlardır.

İstediğiniz çözümü kişiselleştirip sektördeki en uzun darbe uzunluklarından dilediğinizi seçin ve 600'den fazla motor türü ve ebadına uygun bir tak-çalıştır montaj çözümünden faydalanın. PC Serisinin rakipsiz güç yoğunluğu, daha sessiz ve daha kompakt bir makine oluşturabilmenizi sağlar.

YENİ! PC Serisi Webiner Kaydı: Pnömatik Aktüatörleri Elektrikli Aktüatörlerle Değiştirin >

Genel özet

Let Thomson Help You Make Your Selection!

PC Serisi Teknik Özellikleri

TEKNİK ÖZELLİKLER PC 25 PC 32 PC 40
Vida Tipi ball screw ball screw ball screw
Maks. Yük (Fx): N (lbf) 1250 (281) 3200 (719) 6000 (1349)
Maks. Darbe: mm (inç) 600 (23,6) 1200 (47,2) 1200 (47,2)
Maks. Hız: m/s (ft/s) 1,33 (4,5) 1.00 (3,3) 1.66 (5,5)
Profil ebadı (g x y): mm (inç) 34 x 34
(1,3 x 1,3)
45 x 45
(1,8 x 1,8)
55 x 55
(2,2 x 2,2)
Vida Çapı: mm (inç) 10 (0,39) 12 (0,47) 20 (0,79)
Vida Kılavuzu: mm (inç) 3, 10
(0,118, 0,39)
4, 10
(0,157, 0,39)
5, 10, 20
(0,197, 0,39, 0,79)
Koruma Sınıfı IP65 IP65 IP65

PC Serisinin Sunduğu Avantajlar: Değer Sunmak için Tasarlandı

  • Yüksek tekrarlanabilir, konumlandırma doğruluğu
  • Sorunsuz ve sessiz çalışma, daha az gürültü
  • Yüksek yan yük kapasitesi
  • Tümleşik rot sonu dönme engeli
  • Hızlı ve kolay bakım
  • Ağır yükler ve zorlu ortamlar için uygun
  • Yüksek güç yoğunluğu ve uzun hizmet ömrü
  • Yıkama sırasında sıvının birikeceği noktalar yoktur
  • Zorlu ortamlar için IP 65 derecelendirmesi
  • Korozyon direnci
  • Kolay ISO standardı aksesuar montajı

New Tab

Not finding the precision linear actuator you need? Contact us for a custom solution!

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

mmmm

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

Boyutlandırma

Hesap Makinesi

CAD Models

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top