Skip to content Skip to navigation
Minyatür Metrik Bilyalı Rulmanlar

Minyatür Metrik Bilyalı Rulmanlar

Thomson Minyatür Metrik Bilyalı RulmanlarTM hafif, kompakt bir pakette sorunsuz ve hızlı çalışma sağlar ve geleneksel lineer rulmanlardan 27 kat daha dayanıklıdır!  Hafif tasarımı, hassas hareketler ve daha kısa hızlanma sürelerini mümkün kılar. Çift dudaklı entegre sıyırıcılar sayesinde kir girmemesi sağlanırken daha güvenli yağlama yapılır ve bu da kullanım ömrünü artırır. Hassas perdahlanmış rulman plakaları sorunsuz çalışma ve uzun kullanım ömrü sağlar. Sert çevre şartlarında isteğe bağlı korozyona dayanıklı sürüm kullanılabilir. 

Genel özet

Thomson'a Danışmadan Seçiminizi Yapmayın!


Minyatür Metrik Spesifikasyonları:

Spesifikasyonlar MM03 MM05 MM08 MM12
LinearRace Mil Boyutları: mm 5 8 12
Rulman Tipleri: Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
Bilyalı ray sayısı: 4 4 4 5
Dinamik Yük Dereceleri: N (lbf)* 45 (10) 170 (38) 310 (70) 650 (146)
Yük Limiti: N (lbf)** 50 (11) 190 (43) 340 (76) 715 (161)

* 100 km'lik nominal hareket ömrü için.
** Yük limiti, rulmana/mile uygulanabilecek maksimum yüktür.
NOT: Uygulamayı, pik yük ve/veya darbeli yük yük limitini geçmeyecek şekilde analiz etmek önemIidir.

Minyatür Metrik Özellikleri & Faydaları

  • Düşük ataletli tasarımı, hassas hareketler ve daha kısa hızlanma sürelerini mümkün kılar
  • Çift dudaklı entegre sıyırıcılar kiri dışarıda bırakır ve yağı sızdırmaz
  • Düşük sürtünme katsayısı tutunma-kaymayı giderir ve sorunsuz çalışma sağlar
  • Hassas perdahlanmış rulman plakaları sorunsuz çalışma ve uzun kullanım ömrü sağlar
  • 3 m/s'ye kadar hareket hızıyla döngü süresi kısalır ve ayarlamalar hızlı yapılır
  • Sert çevre şartlarında kullanım için isteğe bağlı korozyona dayanıklı sürüm.

CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top