Skip to content Skip to navigation
MultiTrac Bilyalı  Bushing Rulmanlar

MultiTrac Bilyalı Bushing® Rulmanlar

Aşırı derecede sert MultiTrac Bilyalı Kovan sapmayı azaltır ve geleneksel bilyalı kovanlı rulmanlara göre iki kat daha fazla yük kapasitesi ya da sekiz kat daha fazla ulaşım ömrü sağlar.  Rulmanın patentli bilya kontrol teknolojisi normal rulmanlardaki yüksek sürtünmeye benzer bağlanmayı ve çatırdamayı (sarsılma hareketi) ortadan kaldırır.  Rulman kapasitesindeki gelişme tasarımcıların sistem sıkılığını en iyi hale getirmelerini ve donanım maliyetlerini en aza indirgemelerini sağlar.

Genel özet

MultiTrac Bilyalı Burç Özellikleri

Rulman Stili Metrik Tip (mm)
Boyutlar 8mm - 40mm
Rulman Tipleri Açık
Kapalı
Uyarlanabilir
Şaft Kovanı Tipleri Yok
Rulman Yükleme Kapasiteleri 9,250 N'ye dek
Özel Seçenekler Naylon Bilyalar
İç Siliciler
Paslanmaya Dayanıklı

MultiTrac Önemli Noktalar

  • Minimum sapmayla doğru hassas konumlandırma sağlamak için sert çelik manşon
  • Çift bilyalı yollar iki kat yük kapasitesi sağlar
  • Yıpranmaya dayanıklı, düşük sürtünme oranına sahip polimer tutucu durağanlığı ve çalıştırmadan kaynaklanan gürültü seviyelerini azaltır.

Multitrac Bilyalı Burç Yatağı Parça Numaralarına Göz Atın
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top