Skip to content Skip to navigation
WB (BASELine) Lineer Üniteler (Legacy)

WB (BASELine) Lineer Üniteler (Legacy)

Thomson'un sunduğu WB (BASELine) lineer tahrikli modelleri (WB40/60) çok az bakım gerekliliği ile birlikte geliştirilmiş güvenilirlik sunar. Düşük geri tepme özellikli, alüminyum profilli tek somun ile bu üniteler montaj şeritleri aracılığıyla doğrudan makine gövdesine vidalanabilir. Lineer tahrik ünitesi ve motor arasında bulunan ve güç köprüsü adı verilen kompakt arabirim artık eski sürümler ile aynı tasarıma sahiptir.

Genel özet

WB Özellikleri:

Özellikler / Şaft Büyüklüğü WB40 WB60
Profil ebadı (g x y): mm (in) 40 x 37 (1,6 x 1,5) 60 x 59 (2,4 x 2,3)
Maks. Lineer Hız: m/s (in/s) 0,25 (9,8) 1 (39,4)
Yinelenebilirlik: ± mm (in) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
Maks. İvmelenme: m/s2 (in/s2) 5 (197) 5 (197)
Maks. Giriş Hızı: dev/dak
bilyalı vida üniteleri
kompozit somunlu kılavuz vidalı üniteler
3000 (50)
1500 (25)
3000 (50)
1500 (25)
Çalışma sıcaklığı limitleri: °C (°F) 0 - 80 (32 - 176) 0 - 80 (32 - 176)
Maks. Dinamik Yük (Fx): N (lbf)
bilyalı vidalı üniteler / kılavuz vidalı üniteler
200 / 500 (45 / 112) 2500 / 2500 (562 / 562)
Maks. Dinamik Yük (Fy): N (lbf)
tam ünite
200 (45) 500 (112)
Maks. Dinamik Yük (Fz): N (lbf)
tam ünite
250 (56) 650 (146)
Maks. Dinamik Yük Momenti (Mx): Nm (lbf-in)
tam ünite
6 (53) 30 (266)
Maks. Dinamik Yük Momenti (My): Nm (lbf-in)
tam ünite
15 (133) 70 (620)
Maks. Dinamik Yük Momenti (Mz): Nm (lbf-in)
tam ünite
10 (89) 50 (443)
Maks. Tahrik Şaftı Kuvveti (Frd): N (lbf) 80 (18) 150 (34)
Maks. Tahrik Şaftı Torku (Mta): Nm (lbf-in) 1 (8,9) 17 (150,5)
Vida Çapı: mm (in) 12 (0,47) 20 (0,79)
Vida Kılavuzu: mm (in)
bilyalı vidalı üniteler / kılavuz vidalı üniteler
5 / 4,8 (0,2 / 0,19) 5,20 / 8 (0,21 / 0,32)
Ağırlık: kg (lb)
, sıfır darbeli ünite için
, her 100 mm'lik darbe
, her bir taşıyıcı
1,07 (10,5)
0,30 (0,66)
0,45 (0,99)
3,63 (8,0)
0,72 (1,6)
1,17 (2,6)

WB'nin Öne Çıkan İşlevleri:

  • Sağlam kayar kılavuzlar
  • Bilyalı veya kılavuz vidalı tahrikler
  • Plastik kılıf bandı
  • Merkezi yağlama sistemi
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top