QS 1 3/4 L 24

QS 1 3/4 L 24
Hızlı Mil İnç

QuickShaft , 1.75 in Çap, L Sınıfı, Karbon Çelik60 Rockwell C Min., 24 in

Bekleme Süresi:  Next Day*
$156.93 adet**

  • Thomson 60 Case LinearRace mil düzeneği, en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde imal edilmiştir. Thomson 60 Case® LinearRace'in Thomson Bilyalı Burç Yataklarıyla birlikte kullanılması en iyi yatak performansını ve hareket ömrünü sunar.
  • Çoğu malzeme türü ve seçeneğinde stoktan temin edilebilir ve uygun boyuta kesilebilir
  • Maks. 8 Ra endüstri lideri kataloglanmış yüzey kalitesi için merkezsiz zemin.
  • L, S, D, M Sınıfı için 0,000080"" ve Sınıf N için 0,000050"" dahilinde yuvarlaklık
  • Fabrikadan sevk edildiğinde kümülatif olarak ayak başına 0,001"" dahilinde düz.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[dia] 1.7500
[ToleranceValues] 1.7495/1.7490

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Mil Tipi Standart
Materyal, Mil 1566 Karbon Çelik
Yüzey Kaplaması 8 Ra mikroinç Maks
Tolerans Sınıfı Class L
Sertlik 60 Rockwell C Min.
Düzlük Her bir Ayak için 0,001, Kümülatif (.002 inç TIR)
Uzunluk 610 mm / 24 in
Çap 44 mm / 1,750 in
Ağırlık 16,344 lb/in
Kutu Derinliği, Minimum 2,540 mm / 0,100 in
Yuvarlaklık 0,00203 mm / 0,00008 in
Konik 0,0025 mm / 0,0001 in

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: