PPA11-58B65-08NLSX

PPA11-58B65-08NLSX
PPA11-58B65-08NLSX

Superseded - Actuator, 115 Vac, 1500 lbf, 8 in, Limit Switches, 0.17 in/s Travel Rate @ Full Load

Lead Time:  30 Days  *

  • See related product for replacement part

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[A]19.7 in
[B]12.8 in
[C]9.5 in
[S]8 in

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
BrakeIntegral Holding Brake 
FeedbackLimit Switches 
Manual OverrideNo 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke8 in
Voltage115 Vac 
Weight16.5 lb

Performans

performance graphic
PerformansDeğer
Load, Dynamic1500 lbf
Load, Static, Max3000 lbf
Restraining Torque200 in-lbs
Travel Rate @ Full Load0.17 in/s
Travel Rate @ No Load0.17 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: