PPA11-58B65-08NLSX

PPA11-58B65-08NLSX
PPA11-58B65-08NLSX

Superseded - Actuator, 115 Vca, 1500 lbf, 8 in, Interruptores de limite, 0.17 in/s Classificação de percurso com carga total

Lead Time:  30 Days  *

  • See related product for replacement part

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]19.7 in
[B]12.8 in
[C]9.5 in
[S]8 in

Especificações

EspecificaçõesValor
BrakeFreio de imobilização integral 
FeedbackInterruptores de limite 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke8 in
Tensão115 Vca 
Weight16.5 lb

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica1500 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Classificação de percurso com carga total0.17 in/s
Classificação de percurso sem carga0.17 in/s
Restraining Torque200 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: