PLM10

PLM10
Polimer Burç

Polymer, Polimer Burç, 10mm, Not Self-Aligning, Uç destekli uygulamalar için kapalı, Corrosion Resistant

Bekleme Süresi:  Sonraki Gün*
$18.73 adet**

  • Polimer Burç Yatağı, kir ve diğer kirletici maddelere karşı dirençli, sorunsuz, sessiz çalışma sağlayan, kendiliğinden yağlamalı düz bir yataktır
  • Anodize Alüminyum muhafaza ve polimer astar, yıkama gerektiren uygulamalara uygunluğu ve daha yüksek korozyon direncini sağlamak üzere 316SS gibi bir sertleştirilmemiş lineer mil düzeneği ile kullanılabilir.
  • Sınıf MM Mil Düzeneği ile kullanın

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 29,00 mm (1,142 in)
C1 21,60 mm (0,850 in)
C2 1,30 mm (0,051 in)
d 10,00 mm (0,394 in)
D 19,00 mm (0,748 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
PV Değeri 0.4 N/mm^2 x m/s
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan değil
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM SS316
Ağırlık 0,012 kg / 0,026 lbs
Nominal Çap 10 mm / 0,394 in
Dış Çap 19 mm / 0,748 in
Uzunluk 29 mm / 1,142 in

Performans

Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 725 N / 162,986 lbf
Statik Yük Derecelendirmesi 5075 N / 1.140,905 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: