DM12-05A5-PARTS

DM12-05A5-PARTS
DM12-05A5-PARTS

Actuator, Replacement parts list for the D12-10A5 actuators


  • Parts list is in the table below. The part numbers are under "Value"

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
Clutch Kit9200-271-056 
Cover Tube 04 in9200-288-015 
Cover Tube 06 in9200-288-016 
Cover Tube 08 in9200-288-017 
Cover Tube 12 in9200-288-142 
Cover Tube 18 in9200-288-143 
Cover Tube 24 in9200-288-144 
Extension Tube 04 in9200-799-012 
Extension Tube 06 in9200-799-013 
Extension Tube 08 in9200-799-014 
Extension Tube 12 in9200-799-015 
Extension Tube 18 in9200-799-155 
Extension Tube 24 in9200-799-156 
Housing, Front9205-536-003 
Housing, Rear9200-536-011 
Intermediate Gear9205-505-001 
Motor kit9200-635-025 
Seal Kit9200-795-001 

Özellikler

ÖzelliklerDeğer

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: