30-BSJ-IK 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Bilyalı Vidalı Kriko
İnç Ölçülü Sonsuz Dişli Bilyalı Vidalı Kriko, Inverted Keyed, Standard, 30 ton Kapasite, 10.66:1 Dişli Oranı, Standard Threaded End
Maks. Hareket Uzunluğu
Min: 1.0 in  Maks: 240.0 in  En yakın 0,01 inçe
Kriko Yapılandırması
- İyileştirilmiş hız, kuvvet, kullanım oranı, hızlanma
- Daha uzun ömür (düşük sürtünme)
- Daha az motor gücüne ihtiyaç duyar
- Daha iyi konumlama doğruluğu