Skip to content Skip to navigation
Guia linear da série T

Guia Linear da Série T

A série T da Thomson é uma alternativa leve e flexível para trilhos de perfil em aço. Esse produto de alta qualidade é fabricado de uma liga de alumínio aeronáutico com placas de carga e caminhos de esferas em aço temperado e é a escolha ideal para aplicações que requeiram inércia de peso reduzida.  Esse sistema de guia em alumínio usa insertos de aço temperado em carros e trilhos para oferecer uma solução de peso baixo para aplicações críticas de alto desempenho.

Visão geral

Especificações da série T

Carro
Tipo/Tamanho
(mm)
Alto padrão Estreito Padrão alto Estreito
20 X X X X
25 X X X X
35 X X X X
Estilo A E F G

Recursos de guia da Série-T

  • A alta flexibilidade se traduz em correr apenas com radial classe N.
  • A construção em canal "U" proprietária permite ao trilho se flexionar para se acomodar em bases ruins de equipamentos ou com erros de alinhamento.
  • O custo e tempo de instalação baixos eliminando a necessidade por uma base usinada cara e ferramentas especiais.
  • Substituição do drop-in para guias lineares de perfil convencional todo em aço.

Aplicações da guia Série-T

  • Aviões
  • Automóveis
  • Máquinas ferramentas
  • Navios
  • Embalagens
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top