Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
As corrediças do atuador sem haste Movopart MF-K da Thomson fornecem movimento linear guiado por meio de uma unidade de parafuso esférico e uma sela que segue ao longo da parte superior do atuador para transportar a carga. Disponível em duas versões: M (porca simples) e MD (porca dupla), estas unidades guiadas por esfera são projetadas para fornecer alta capacidade de carga com baixo atrito para posicionamento preciso, capaz de produzir alto empuxo, alta precisão, rigidez e capacidades de curso longo.
O tensor faixa de cobertura estende a sua vida útil, o que protege o parafuso e a guia de contaminantes e elimina a necessidade de ajustar a tensão conforme ele é usado.
Especificações/Tamanho do eixo | M55 | M75 | M100 |
---|---|---|---|
Tamanho do perfil (L x A): mm (pol.) | 58 x 55 (2,3 x 2,2) |
86 x 75 (3,4 x 3,0) |
108 x 100 (4,3 x 3,9) |
Tipo de fuso: | ball screw w/ single nut |
ball screw w/ single nut |
ball screw w/ single nut |
Comprimento máximo de curso: mm (pol.) |
3000 (118) | 4000 (158) | 6000 (236) |
Velocidade máxima: m/s (pol./s) |
1,6 (63,0) | 1 (39,4) | 1,25 (49,2) |
Aceleração máxima: m/s2 (pol./s2) | 8 (315) | 8 (315) | 8 (315) |
Repetibilidade: mm (pol.) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) |
Velocidade máxima de entrada: rpm (rev./s) |
3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) |
Intervalo de temperatura: °C (°F) | -20 a 70 (-4 a 158) |
-20 a 70 (-4 a 158) |
-20 a 70 (-4 a 158) |
Carga dinâmica máxima (Fx): N (lbf) | 1000 (225) | 2500 (562) | 5000 (1124) |
Carga dinâmica máxima (Fy): N (lbf) | 400 (89,9) | 1450 (326) | 3000 (674) |
Carga dinâmica máxima (Fz): N (lbf) | 400 (89,9) | 1450 (326) | 3000 (674) |
Torque dinâmico de carga máxima (Mx): Nm (lbf-pol.) |
9 (80) | 45 (398) | 120 (1062) |
Torque dinâmico de carga máxima (My): Nm (lbf-pol.) |
23 (204) |
80 (708) |
275 (2434) |
Torque dinâmico de carga máxima (Mz): Nm (lbf-pol.) |
23 (204) |
80 (708) |
275 (2434) |
Força máx. do eixo de transmissão (Frd): N (lbf) |
200 (45) | 600 (135) | 1000 (225) |
Torque máximo do eixo de transmissão (Mta): Nm (lbf-pol.)) |
12 (106) | 30 (266) | 45 (398) |
Diâmetro do Parafuso: mm (pol.) | 16 (0,6) | 20 (0,8) | 25 (1,0) |
Passo do fuso: mm (pol.) | 5/10/20 (0,2/0,4/0,8) |
5/12.7/20 (0,2/0,5/0,8) |
5/10/25 (0,2/0,4/1,0) |
Peso: kg (lb) da unidade com curso zero de cada 100 mm de curso de carro de transporte do suporte para parafuso simples do suporte para parafuso duplo |
3,9 (8,6) 0,56 (1,23) 1,20 (2,65) 0,83 (1,83) 1,88 (4,15) |
6,9 (15,2) 1,05 (2,32) 2,5 (5,51) 1,7 (3,75) 3,58 (7,89) |
14,3 (31,53) 1,72 (3,79) 4,0 (8,82) 1,86 (4,1) 4,42 (9,74) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB |
Movopart M55, M75, M100 Installation and Service | 1378 KB | |
Rapidtrak M100, 75, 55 Installation and Operation | 3163 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].