Skip to content Skip to navigation
WB (BASELine) (legado)

Unidades lineares WB (BASELine) (legado)

Os modelos de acionamento linear WB (BASELine) (legado) da Thomson (WB40/60) oferecem maior confiabilidade combinada a requisitos de manutenção muito baixos. Com uma porca única de baixo recuo em um perfil de alumínio, estas unidades podem ser parafusadas diretamente à carcaça da máquina usando fitas de montagem. A interface compacta entre a unidade de acionamento linear e o motor, chamada de ponte de potência, agora tem o mesmo projeto plano das versões anteriores. 

Visão geral

Especificações

Especificações/Tamanho do eixo WB40 WB60
Tamanho do perfil (L x A): mm (pol.) 40 x 37 (1,6 x 1,5) 60 x 59 (2,4 x 2,3)
Velocidade linear máxima: m/s (pol./s) 0,25 (9,8) 1 (39,4)
Repetibilidade: ± mm (pol.) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
Aceleração máxima: m/s2 (pol./s2) 5 (197) 5 (197)
Velocidade máxima de entrada: rpm (rev/s)
unidades de parafuso esférico
unidades de parafuso de avanço com porca composta
3.000 (50)
1.500 (25)
3.000 (50)
1.500 (25)
Limites da temperatura de operação: °C (°F) 0 a 80 (32 a 176) 0 a 80 (32 a 176)
Carga dinâmica máxima (Fx): N (lbf)
unidades de parafuso esférico / unidades de parafuso de avanço
200 / 500 (45 / 112) 2.500 / 2.500 (562 / 562)
Carga dinâmica máxima (Fy): N (lbf)
unidade completa
200 (45) 500 (112)
Carga dinâmica máxima (Fz): N (lbf)
unidade completa
250 (56) 650 (146)
Momento de carga dinâmica máxima (Mx): Nm (lbf-pol.)
unidade completa
6 (53) 30 (266)
Momento de carga dinâmica máxima (My): Nm (lbf-pol.)
unidade completa
15 (133) 70 (620)
Momento dinâmico de carga máxima (Mz): Nm (lbf-pol.)
unidade completa
10 (89) 50 (443)
Força máxima do eixo de transmissão (Frd): N (lbf) 80 (18) 150 (34)
Torque máximo do eixo de transmissão (Mta): Nm (lbf-pol.) 1 (8,9) 17 (150,5)
Diâmetro do parafuso: mm (pol.) 12 (0,47) 20 (0,79)
Parafuso de avanço: mm (pol.)
unidades de parafuso esférico / unidades de parafuso de avanço
5 / 4,8 (0,2 / 0,19) 5,20 / 8 (0,21 / 0,32)
Peso: kg (lb)
de unidade com curso zero
de cada 100 mm de curso
de cada carrinho
1,07 (10,5)
0,30 (0,66)
0,45 (0,99)
3,63 (8,0)
0,72 (1,6)
1,17 (2,6)

Destaques das características de WB:

  • Robust slide guides
  • Ball or lead screw drives
  • Banda de tampa plástica
  • Sistema de lubrificação central

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

back to top