Skip to content Skip to navigation
Rolamentos Super Ball

Rolamentos Super Ball Bushing®

O rolamentos Super Ball Bushing® tem sido o padrão da indústria para rolamentos lineares auto-alinhaveis nos últimos vinte anos. Esse rolamento oferece capacidade de carga tripla ou 27 vezes a durabilidade do deslocamento em relação aos rolamentos lineares convencionais.  Além do dramático aumento da capacidade de carga, o rolamento Super Ball Bushing é autoalinhável, leve e ajustável, com baixo coeficiente de atrito.  É uma peça de substituição rápida e fácil para rolamentos planos de alto atrito. Os retentores fabricados em polímero e resistentes ao desgaste e as buchas externas reduzem a inércia e o ruído em aplicações criticas e de alta velocidade.

Visão geral

Especificações do mancal de superesfera

Estilo de rolamento Tipo Imperial (pol.)  Tipo métrico (mm)
Tamanhos 3/16" - 2" 8 mm - 50 mm
Tipos de rolamentos Aberto
Fechado
Aberto
Fechado
Tipos de bloco de descanso Fechado
Aberto ajustável
Fechado ajustável
Aberto
Fechado
Aberto ajustável
Fechado ajustável
Estilos de bloco de descanso Simples
Duplo 
Simples
Duplo
Capacidades de carga de rolamentos Até 3.000 lbf Até 14.700 N
Opções especiais Esferas de náilon
Selos externos
Resistente à corrosão 
Esferas de náilon
Selos integrados
Resistente à corrosão

Destaques do Super Ball Bushing®


  • Uma única ranhura que se ajusta à esfera oferece três vezes a capacidade de carga dos rolamentos lineares convencionais
  • Pivôs de placas de rolamentos flutuantes com corroa ± 0,5° para assegurar entrada e saída suaves dos rolamentos de esfera de precisão
  • A carcaça de polímero resistente ao desgaste e baixo atrito reduz a inércia e os níveis de ruído operacional
  • A maior base instalada da América do Norte

Modelos CAD


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top