Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Os Mancais Métricos de Bucha de Esfera em Miniatura TM da Thomson oferecem uma operação rápida e leve em uma embalagem, leve, compacta - com duração 27 vezes maior do que os mancais lineares convencionais! O design leve permite movimentos precisos e tempos de aceleração curtos. Limpadores integrais de lábios duplos ajudam a garantir a lubrificação evitando sujeira, o que aumenta a expectativa de vida. Super placas de rolamento terminados propiciam uma operação leve e de longa vida útil. Versão resistente à corrosão opcional disponível para uso em ambientes rigorosos.
| Especificações | MM03 | MM05 | MM08 | MM12 |
|---|---|---|---|---|
| Tamanhos de Eixos LinearRace: mm | 3 | 5 | 8 | 12 |
| Tipos de Mancais: | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
| Número de trilhos esféricos: | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Classificação de Carga Dinâmica: N (lbf)* |
45 (10) | 170 (38) | 310 (70) | 650 (146) |
| Limite de Carga: N (lbf)** | 50 (11) | 190 (43) | 340 (76) | 715 (161) |
* Por uma vida útil estimada de 100 km.
** O limite da carga é a carga máxima que pode ser aplicada a um mancal/eixo.
OBSERVAÇÃO: É importante analisar a aplicação para que as cargas de pico e/ou impacto não excedam o limite de carga.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].