Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Ao contrário dos eixos lineares comuns, os eixos 60 Case LinearRace® da Thomson são fabricados segundo os mais altos padrões de qualidade em uma instalação certificada conforme a norma ISO9000:2000. Nossas técnicas são atualizadas continuamente com conhecimento exclusivo obtido em 53 anos de projetos e fabricação de rolamentos e eixos lineares. O uso de eixos 60 Case LinearRace com rolamentos de buchas esféricas da Thomson assegura desempenho ótimo de rolamentos e durabilidade do deslocamento.
Jayme Stockton, Especialista em produtos Thomson, descreve as vantagens de substituir rolamentos lineares na manutenção programada e a economia associada em comparação com paradas não programas e de alto custo. Saiba o que você precisar olhar e escutar quando os rolamentos começam a deteriorar com o uso prolongado - identifique as falhas antes, mantenha o rendimento no máximo.
| T-Case Shafting | 717 KB | |
| Ultra Light Aluminum LinearRace Shafting | 976 KB |
Padrão, eixo sólido
Peso reduzido, pode ser usado para direcionar fluídos, cabos, etc.
Aplicações suportadas de forma contínua
Aplicações suportadas de forma contínua, apenas trilho
Only available in Europe
Liga de aço, endurecida para a maioria das aplicações
Resistente à corrosão, em locais onde há umidade
Resistente à corrosão, aplicações de lavagem
Leve, carga reduzida
Only available in Europe
Encaixe endurecido, liga de aço
Leve, trilhos de suporte de alumínio, viagens ilimitadas
Design com perfil baixo, intervalo de eixo com diâmetro de 1/2"-4"
Design com perfil baixo, base mais larga para eixos com maior diâmetro
Leve, trilhos de suporte de alumínio, viagens ilimitadas
Design com perfil baixo, intervalo de eixo com diâmetro de 1/2"-4", aço
Design com perfil baixo, base mais larga para eixos com maior diâmetro, ferro flexível
Liga de aço, endurecida para a maioria das aplicações
Resistente à corrosão, em locais onde há umidade
Encaixe endurecido, liga de aço
Liga de aço, endurecida para a maioria das aplicações
Resistente à corrosão, em locais onde há umidade
Liga de aço, endurecida para a maioria das aplicações
Encaixe endurecido, liga de aço
| Shafting | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro nominal | Diameter Tolerance | Minimum Hardness Depth | Comprimento de armazenamentoCustom Length | Número de peça | Shafting Unit Price* | Tempo de avanço | |||
* Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
No solutions are available online.
Please reconfigure your selection criteria or contact Thomson Customer Support for additional help.
Para fazer o download dos modelos abaixo, você deve fazer o login.
Entrar para fazer o download dos modelos CAD
Diâmetro de eixo nominal. O diâmetro real dependerá da tolerância do eixo escolhido. Veja a página de detalhe do produto individual para consultar os limites superiores e inferiores do diâmetro real.
AL - Eixo de alumínio
L - Para uso com Super, Super Smart e XA aberto e mancais de rolamentos de bucha esférica ajustáveis e blocos de descanso
S - Para uso com buchas esféricas tipo A
N - Para uso com mancais de rolamento com agulha
D - Para uso com mancais de estampo Ball Bushing da Thomson
G - Eixo com ranhuras para uso com blocos de descanso de bucha esférica com ranhura da Thomson
XL - Para uso com rolamento XR (aço carbono)
MM (h6) - Para uso com qualquer rolamento de bucha esférica linear®
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].