Skip to content Skip to navigation
Atuadores Electrak FA14

Atuadores Electrak FA14

O atuador Electrak FA14 é projetado para condições robustas e fortes.  Incorporando um sistema de montagem de flange com acionamento de parafuso de esfera ou acme, nossos clientes podem facilmente conectar o motor de sua escolha.  Esses atuadores são capazes de resistir a condições hostis e são praticamente livres de manutenção. 

Visão geral

Especificações

Especificações de desempenho Parafuso Acme Parafuso de esferas   
Comprimento máximo de  percurso: mm (pol)  600 mm (24 pol)
Carga dinâmica máxima:  N (lbf) 2250 (500) 6800 (1530)
Carga estática máxima:  N (lbf) 11350 (2550) 18000 (4050)
Velocidade máxima à plena carga:  mm/s (pol/s)  32 (1,25) 37 (1,46)
Torque de entrada máximo: Nm (lbf-pol) 1,8 (16)
Velocidade de entrada máxima: rpm 3000
Temperatura de operação:  ºC (ºF) -25 a +65 (-15 a +150)

Características do Electrak FA14

  • Ranhuras T-slot para montagem de sensor
  • Montagem de flange para motor fornecido pelo cliente
  • Tubo de extensão em aço inoxidável
  • Tubo de cobertura em alumínio livre de corrosão
  • Possível montagem engate, munhão
  • Embreagem de sobrecarga para proteção de percurso médio/final
  • Freio de retenção nos modelos de parafuso de esfera
  • Auto-travamento nos modelos de parafuso acme
  • Certificação CE

Opções Electrak FA14

  • Ultrapassagem manual
  • Posições alternativas de adaptador
  • Cor personalizada

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top