Skip to content Skip to navigation
Atuadores Electrak 205

Atuadores Electrak 205

Os atuadores Electrak 205 apresentam uma capacidade de posicionamento multi-passo através de um potenciômetro de 10-voltas para controle de realimentação preciso quando usado com sistemas de controle de atuador Thomson. Com chaves fim de curso integrais ajustáveis, a faixa de percurso de desligamento automático pode ser facilmente ajustada. Carcaça completamente selada e componentes internos de proteção de vedação de segurança do motor em ambientes industriais hostis.

Visão geral

Especificações

Especificações de desempenho Electrak 205
Voltagens de entrada (VAC) 115 @ 1Φ (60)
230 @ 1Φ (50/60)
Comprimento de percurso máximo: mm (pol) 610 mm (24 pol)
Carga dinâmica máxima:  N (lbf) 6800 (1500) *restrições se aplicam
Carga estática máxima:  N (lbf) 17800 (4000)
Velocidade máxima sem carga:  mm/s (pol/s) 52 (2,05)
Velocidade máxima à plena carga:  mm/s (pol/s) 44 (1,75)
Ciclo de trabalho à plena carga @ 25 ºC (77 ºF) 25%
Tipo de parafuso Esfera
Temperatura de operação:  ºC (ºF) -25 a +65 (-15 a +150)
Classe de proteção IP55
Controles compatíveis Varia por modelo
Use nosso seletor de produtos para seleção adequada

Características Electrak 205

  • Tubo de extensão em aço inoxidável
  • Sistema de acionamento de parafuso de esfera
  • Freio elétrico para posicionamento preciso
  • Motor com chave térmica
  • Chaves fim de curso
  • Manilha traseira para montagem pino a pino
  • Potenciômetro de 10K (385Ω/pol)
  • Fita de montagem universal para montagem do tubo
  • Engrenagens de metal para durabilidade
  • Livre de manutenção

MODELOS CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top