WM06Z120-00800-01220-BS0000-80
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Linear Unit, WM60Z, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 800 mm Stroke, 1220 mm Overall Length, Carro de transporte curto único, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side Without Keyway, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded
- Banda de tampa plástica autoajustável
- Lubrificação central de todas as peças que requerem lubrificação