WM06Z120-00800-01220-BS0000-80

WM06Z120-00800-01220-BS0000-80
WM06Z120-00800-01220-BS0000-80

Unidad lineal, WM60Z, Correa Drive, Bola Guide, 0.05 mm Repeatability, 800 mm Smáx. (Carrera), 1220 mm Overall Length, Plataforma corta única, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side Without Keyway, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Sustituido


  • Self-adjusting plastic cover band
  • Central lubrication of all parts that require lubrication

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[Smax] Stroke800 mm
Ltot1220 mm
Travel Per Shaft Rev120 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Belt Type20 ATL 5 
Carriage TypePlataforma corta única 
Configuración del ejeShaft On Right Side Without Keyway 
DriveCorrea 
GuideBola 
Profile size (width × height)60 x 60 mm 
Protection OptionStandard Protection 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight9.2 kg

Rendimiento

RendimientoValor
Input speed, maximum1250 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed2.5 m/s
Repeatability0.05 mm

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: