SSUTWN20-NBALL

SSUTWN20-NBALL
Rolamentos de esfera Super Smart, polegada

SSU, Bloco de descanso gêmeo do rolamento Ball Bushing, 1.250 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Sem limpadores, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de entrega:  Próximo dia*

  • Esses rolamentos com autoalinhamento universal oferecem o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação com o nosso rolamento Super Ball Bushing®.
  • Seu design exclusivo com a banda de aço permite que o rolamento preserve seu ajuste ao diâmetro interno e sua capacidade de autoalinhamento durante uso prolongado.
  • O recurso de autoalinhamento universal otimiza a distribuição da carga entre os trilhos de esferas e garante a carga uniforme nas esferas em todo o comprimento da placa do rolamento.
  • Esse produto patenteado proporciona um movimento linear de baixo arrasto, suave e silencioso, com seis vezes a capacidade de carga ou 216 vezes a vida útil de deslocamento L10 em comparação a um rolamento de bucha de esfera linear de aço convencional.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 101,60 mm (4,000 in)
A2 76,20 mm (3,000 in)
B 190,50 mm (7,500 in)
d 31,75 mm (1,250 in)
E 7,87 mm (0,310 in)
E1 88,90 mm (3,500 in)
E2 139,70 mm (5,500 in)
F 63,50 mm (2,500 in)
F1 11,18 mm (0,440 in)
G 38,10 mm (1,500 in)
G1 95,25 mm (3,750 in)
G2 1/4-28
H 38,10 mm (1,500 in)
H1 71,37 mm (2,810 in)
N 5,59 mm (0,220 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação LL
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Alternating Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 2,331 kg / 5,14 lbs
Diâmetro nominal 31,750 mm / 1,25 in
Comprimento 190,500 mm / 7,5 in
Altura 71,374 mm / 2,81 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 10.453,321 N / 2350 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: