SSUTWN20-NBALL

SSUTWN20-NBALL
Rodamientos de bolas Super Smart, pulgadas

SSU, Rodamiento Ball Bushing, chumacera doble, 1.250 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Sin cepillos, Juntas integrales doble acción

Plazo de entrega:  Al día siguiente*

  • Estos rodamientos autoalineantes universales ofrecen dos veces más capacidad de carga u ocho veces más vida útil de desplazamiento que nuestro rodamiento Super Ball Bushing®.
  • Su exclusivo diseño con cinta de acero permite que el rodamiento preserve su capacidad de ajuste y autoalineamiento a lo largo de un uso extendido.
  • Su característica de autoalineamiento universal optimiza la distribución de la carga entre las pistas de bolas y asegura una carga uniforme de las bolas a lo largo de toda la longitud de la placa de apoyo.
  • Este producto patentado brinda un movimiento lineal suave, silencioso y de bajo arrastre con una capacidad de carga seis veces mayor o con 216 veces más vida útil de desplazamiento L10 que un convencional rodamiento de bolas lineal de acero.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 101,60 mm (4,000 in)
A2 76,20 mm (3,000 in)
B 190,50 mm (7,500 in)
d 31,75 mm (1,250 in)
E 7,87 mm (0,310 in)
E1 88,90 mm (3,500 in)
E2 139,70 mm (5,500 in)
F 63,50 mm (2,500 in)
F1 11,18 mm (0,440 in)
G 38,10 mm (1,500 in)
G1 95,25 mm (3,750 in)
G2 1/4-28
H 38,10 mm (1,500 in)
H1 71,37 mm (2,810 in)
N 5,59 mm (0,220 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Opción de lubricación LL
Bola de nailon o bola de nailon alterna Alternating Nylon Balls
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Doble
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes L
Limpiadores, sellado
Peso 2,331 kg / 5,14 lbs
Diámetro nominal 31,750 mm / 1,25 in
Longitud 190,500 mm / 7,5 in
Altura 71,374 mm / 2,81 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 10.453,321 N / 2350 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: