SR32-PDL48

SR32-PDL48
SR32-PDL48

Shaft Support, Rail Only, Perfil padrão, Pré-furo (PD), Aluminum, 48 in Longo, Usar com 2 in Diameter Shaft

Lead Time:  1 Day  *
each**

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Monte o eixo (não incluído) no suporte pela parte de baixo. Aparafuse o conjunto na máquina pela parte de cima através do flange de suporte.
  • Somente para suporte. Eixo não incluído
  • A dimensão Y é igual em cada extremidade, salvo se especificado pelo cliente.
  • Consulte os números da peça SRA para suporte e montagem do eixo

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]3.75 in
[A1]1.875 in
[A2]0.88 in
[d] Eixo, diâmetro nominal2 in
[E1]2.75 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[F1]0.5 in
[H]3.25 in
[H] Tolerância± 0.002 in 
[N]0.406 in 
[X] Dim8 in
[Y]4 in
Comprimento48 in 
Parafuso recomendado3/8 

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialAluminum 
Material, SupportAluminum 
Número UPC662486266846 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Support StylePerfil padrão 
Weight16.4 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: