SP12-17A8-02

SP12-17A8-02
SP12-17A8-02

Actuator, Electrak 1, 12 Vcc, 75 lbf, 2.3 in, Potenciômetro, Cable length 2 in, Connector (Motor), Flying Leads (Feedback), 0.65 in/s Classificação de percurso com carga total

Lead Time:  4 Weeks  *
each**

  • Muito compacto e leve
  • Feedback do potenciômetro
  • Carcaça resistente à corrosão
  • Sistema de acionamento do parafuso com travamento automático
  • Não necessita de manutenção
  • Ideal para substituição de cilindros hidráulicos e pneumáticos de tamanho comparável

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]7.8 in
[S]2.3 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationSim 
Brakenão (travamento automático) 
Cable length2 in
Cabo e conectorPackard Electric Pack-Con male 8911773 with terminal 6294511 
Cabo e conectorConnector (Motor), Flying Leads (Feedback) 
End Play, Max0.036 in
FeedbackPotenciômetro 
IP RatingIP66 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke2 in
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadNone 
Screw TypeAuge 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensão12 Vcc 
Weight1.2 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica75 lbf
Carga, estática máx.300 lbf
Classificação de percurso com carga total0.65 in/s
Classificação de percurso sem carga1 in/s
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: