SP12-17A8-02

SP12-17A8-02
SP12-17A8-02

Actuador, Electrak 1, 12 V CC, 75 lbf, 2.3 in, Potenciómetro, Cable length 2 in, Connector (Motor), Flying Leads (Feedback), 0.65 in/s Velocidad de carrera con carga completa

Lead Time:  4 Weeks  *
each**

  • Very compact and lightweight
  • Potentiometer feedback
  • Corrosion resistant housing
  • Self-locking acme screw drive system
  • Maintenance free
  • Ideal for replacement of comparable size pneumatic and hydraulic cylinders

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]7.8 in
[S]2.3 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationSí 
Brakeno (con bloqueo automático) 
Cable length2 in
Cable y conectorPackard Electric Pack-Con male 8911773 with terminal 6294511 
Cable y conectorConnector (Motor), Flying Leads (Feedback) 
End Play, Max0.036 in
IP RatingIP66 
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke2 in
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadNone 
RealimentaciónPotenciómetro 
Screw TypeAcme 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensión12 V CC 
Weight1.2 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Carga, dinámica75 lbf
Carga, estática máx.300 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs
Velocidad de carrera con carga completa0.65 in/s
Velocidad de carrera sin carga1 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: