R1004-2

R1004-2
R1004-2

BALL NUT, Superseded

each**

  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Refer to item: 8110-448-026

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]3.14 in
[B]0.63 in
[C]1.692 in
[D]1.882 in
[E]1.191 in
[F]1.12 in
[TH]1 9/16-18 UNEF-2A 
Diâmetro do parafuso, nominal1 in
percurso por rev. do eixo0.25 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Number of Circuits
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max300 °F
Weight28 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima30750 lbf
Carga, dinâmica3350 lbf
Torque para levantar 1 libra0.05 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: