PPA11-18B65-08EBXXX

PPA11-18B65-08EBXXX
PPA11-18B65-08EBXXX

Superseded - Actuator, 115 Vca, 500 lbf, 8 in, Sem feedback, 0.60 in/s Classificação de percurso com carga total

Lead Time:  30 Days  *

  • See related product for replacement part

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]17.7 in
[B]12.8 in
[C]11 in
[S]8 in

Especificações

EspecificaçõesValor
BrakeElectric Brake 
FeedbackSem feedback 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke8 in
Tensão115 Vca 
Weight14.8 lb

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica500 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Classificação de percurso com carga total0.6 in/s
Classificação de percurso sem carga0.63 in/s
Restraining Torque100 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: