PPA11-18B65-08EBXXX

PPA11-18B65-08EBXXX
PPA11-18B65-08EBXXX

Sustituido - Actuador, 115 V CA, 500 lbf, 8 in, Sin realimentación, 0.60 in/s Velocidad de carrera con carga completa

Lead Time:  30 Days  *

  • See related product for replacement part

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]17.7 in
[B]12.8 in
[C]11 in
[S]8 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BrakeElectric Brake 
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Nominal Stroke8 in
RealimentaciónSin realimentación 
Tensión115 V CA 
Weight14.8 lb

Rendimiento

performance graphic
RendimientoValor
Carga, dinámica500 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Restraining Torque100 in-lbs
Velocidad de carrera con carga completa0.6 in/s
Velocidad de carrera sin carga0.63 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: