PLTBM12OPN

PLTBM12OPN
Bucha de polímero

Polymer, Bloco de descanso gêmeo de bucha de polímero, 12 mm, Open, Not Self-Aligning, Aberto para aplicações com suporte contínuo, Corrosion Resistant

$231.47 cada**

  • O rolamento de bucha de polímero é um rolamento liso autolubrificado que oferece uma operação suave e silenciosa ao mesmo tempo que resiste a poeira e outros contaminantes
  • A carcaça de alumínio anodizado e o revestimento de polímero podem ser usados com eixos lineares não endurecidos, como 316SS, para fornecer maior resistência à corrosão e adequação para aplicações que exigem lavagem
  • Use com a classe do eixo MM

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 43.00 mm (1.693 in)
a 66.00 ° (66.000 °)
A1 21.50 mm (0.846 in)
B 76.00 mm (2.992 in)
d 12.00 mm (0.472 in)
E 56.00 mm (2.205 in)
E1 32.00 mm (1.260 in)
H 18.00 mm (0.709 in)
H1 28.00 mm (1.102 in)
N 4.30 mm (0.169 in)
N2 M5

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Valor PV 0.4 N/mm^2 x m/s
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM SS316
Peso 0,197 kg / 0,434 lbs
Diâmetro nominal 12 mm / 0,472 in
Diâmetro externo 22 mm / 0,866 in
Comprimento 32 mm / 1,260 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 960 N / 215,817 lbf
Classificação de carga estática 6720 N / 1.510,716 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: