PLTBM12OPN

PLTBM12OPN
Rodamiento de polímero

Polymer, Rodamiento de polímero, chumacera doble, 12 mm, Open, Not Self-Aligning, Abierto para aplicaciones con soporte continuo, Corrosion Resistant

$231.47 cada uno**

  • El rodamiento Ball Bushing de polímero es un rodamiento liso con autolubricación que ofrece una operación suave y silenciosa; además, es resistente a la tierra y otros contaminantes.
  • La carcasa de aluminio anodizado y el recubrimiento de polímero se pueden usar con ejes lineales no endurecidos, como el 316SS, a fin de obtener mayor resistencia a la corrosión y sostenibilidad en aplicaciones que requieren lavado
  • Úselo con ejes clase MM

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 43.00 mm (1.693 in)
a 66.00 ° (66.000 °)
A1 21.50 mm (0.846 in)
B 76.00 mm (2.992 in)
d 12.00 mm (0.472 in)
E 56.00 mm (2.205 in)
E1 32.00 mm (1.260 in)
H 18.00 mm (0.709 in)
H1 28.00 mm (1.102 in)
N 4.30 mm (0.169 in)
N2 M5

Especificaciones

Especificaciones Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Valor de velocidad de presión (Pressure Velocity, PV) 0.4 N/mm^2 x m/s
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Sin alineación automática
Único/Doble Doble
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM SS316
Peso 0,197 kg / 0,434 lbs
Diámetro nominal 12 mm / 0,472 in
Diámetro exterior 22 mm / 0,866 in
Longitud 32 mm / 1,260 in

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 960 N / 215,817 lbf
Régimen de carga estática 6720 N / 1.510,716 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: