FNYBUPB10LS

FNYBUPB10LS
Buchas FluoroNyliner

FNYBU, Bloco de descanso do rolamento de bucha, 0.625 in, Not Self-Aligning, Fechado, Corrosion Resistant

Tempo de entrega:  2 Semanas*
$92.36 cada**

  • O rolamento de bucha FluoroNyliner é um rolamento autolubrificante do tipo liso. Sua grande área de superfície de contato fornece excelente desempenho em aplicações de alta vibração ou alto impacto.
  • O FluoroNyliner pode ser usado com eixos não endurecidos e altamente resistentes à corrosão, o que o torna ideal para ambientes submersos ou molhados.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 63,50 mm (2,500 in)
A2 44,45 mm (1,750 in)
B 49,28 mm (1,940 in)
d 15,88 mm (0,625 in)
E1 53,98 mm (2,125 in)
E2 28,58 mm (1,125 in)
F1 7,11 mm (0,280 in)
G1 17,53 mm (0,690 in)
H1 41,40 mm (1,630 in)
N 4,83 mm (0,190 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo L SS316
Limpadores, vedações LS
Peso 0,454 kg / 1 lbs
Diâmetro nominal 15,875 mm / 0,625 in
Comprimento 49,276 mm / 1,94 in
Altura 41,402 mm / 1,63 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Classificação de carga estática 6.449,921 N / 1450 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: