89022003

89022003
89022003

ADAPTER-KARDAN KAR-1 2505/2510/2520/2525/2550


  • Trunion adapter for mounting a flanged ball or lead screw nut.
  • Hole pattern in accordance with DIN69051

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A2]18 mm
[B1]95 mm
[B2]65 mm
[B3]15 mm
[C1]25 mm
[D1]40 mm
[D4]51 mm
[TH]M6x12 

Especificações

EspecificaçõesValor
Model CodeKAR-1 2505/2510/2520/2525/2550 
Temperature Max300 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: