521H20USRL3000

521H20USRL3000

Trilho de esferas da Série 500, 20mm, Alto, Aparafusar de baixo para cima, Aço inoxidável

Tempo de entrega:  24 Semanas*
$3240.00 cada**
Cortado no comprimento:

Mín.: 50.0 mm  Máx.: 2950.0 mm  Tolerância +/- 0,1 mm

Adicionar ao carrinho

  • Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
  • Vida útil prolongada de lubrificação como resultado de bolsas de graxa embutidas no caminho de recirculação
  • Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
  • Vedações modulares modificáveis em campo no local
  • Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
  • Personalização com oferta de acessórios expandida
  • Substitui Thomson AccuGlide

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[B1] 20,0 mm (±0.05)
[F1] 7,0 mm
[G2] 11,5 mm
[J1] 19,0 mm
[S3] M6
[X] 60,0 mm

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Trilho
Estilo de trilho Aparafusar de baixo para cima
Tamanho 20
Comprimento de trilho 3.000,0 mm (118,11 in)
Classe de precisão Alto
Material Aço inoxidável
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 6,600 kg (14,551 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: