521H20USRL3000

521H20USRL3000

Riel de bolas serie 500, 20mm, Alto, Montaje con pernos desde abajo, Acero inoxidable

Plazo de entrega:  24 semanas*
$3240.00 cada uno**
Cortado a medida:

Mín.: 50.0 mm  Máx.: 2950.0 mm  Tolerancia +/- 0.1 mm

Agregar al carrito

  • Rieles rectos con tecnologías avanzadas de esmerilado
  • Instalación sencilla y precisión superior con rieles sin uniones hasta 6 metros
  • Movimiento gradual y pacífico a través de recorridos de recirculación moldeados con insertos y geometrías optimizadas autorizados
  • Mayor duración de la lubricación como resultado de los bolsillos de grasa incorporados en el recorrido de recirculación
  • Distintos estilos y tamaños de carro disponibles
  • Juntas modulares de campo modificable en el sitio
  • Opciones de rieles y carros desde el inventario para la entrega breve
  • Personalización con amplia oferta de accesorios
  • Reemplaza a Thomson AccuGlide

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[B1] 20,0 mm (±0.05)
[F1] 7,0 mm
[G2] 11,5 mm
[J1] 19,0 mm
[S3] M6
[X] 60,0 mm

Especificaciones

Especificaciones Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Rieles
Estilo de riel Montaje con pernos desde abajo
Tamaño 20
Longitud del riel 3.000,0 mm (118,11 in)
Clase de precisión Alto
Material Acero inoxidable
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 6,600 kg (14,551 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: