Firma Thomson wynalazła łożyska liniowe Ball Bushing® ponad 70 lat temu i od tamtej pory uznawana jest za światowego lidera w dziedzinie technologii liniowych łożysk ślizgowych. Oferujemy największy na świecie asortyment najnowocześniejszych łożysk liniowych i akcesoriów, które produkujemy zgodnie z najwyższymi standardami jakości, aby spełnić konkretne wymagania projektowe. Dowiedz się, które podzespoły liniowe doskonale spełnią potrzeby Twoich kolejnych projektów.
Niezależnie od wymogów zastosowania firma Thomson oferuje liniowe łożyska ślizgowe, które zapewnią odpowiednie rozwiązanie. Wszystkie rodziny naszych łożysk liniowych zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić niewielkie tarcie oraz płynny, dokładny ruch. Ponadto zastosowanie łożysk Ball Bushing firmy Thomson w połączeniu z naszym popularnym zespołem wałów 60 Case® LinearRace® pozwala zwiększyć żywotność łożysk nawet o 50% w porównaniu z produktami konkurencji.
Super Smart
Liniowe łożyska ślizgowe Super Smart firmy Thomson wykorzystują opatentowaną technologię samowyrównujących się łożysk liniowych z podwójną bieżnią, zapewniając sześciokrotnie większą obciążalność i 216 razy dłuższą żywotność w porównaniu z łożyskami konwencjonalnymi. Zachowują dopasowanie pod względem ustawienia średnic nawet w przypadku montażu w obudowie, która nie ma idealnie okrągłych kształtów. Aby skrócić czas i koszty montażu, łożyska Super Smart można zamówić zmontowane fabrycznie w standardzie przemysłowym jako łożyska dzielone pojedyncze lub podwójne.
Super
Łożyska Super są samowyrównujące, lekkie, regulowane i mają niski współczynnik tarcia. Zapewniają trzykrotnie większą obciążalność lub 27 razy dłuższą żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi łożyskami liniowymi. Stanowią szybkie i łatwe w montażu zamienniki zwykłych łożysk o dużym tarciu. Liniowe łożyska ślizgowe z rodziny Super mają odporne na zużycie, wykonane z polimeru technicznego koszyki i tuleje zewnętrzne, które zmniejszają bezwładność i poziom hałasu w krytycznych zastosowaniach związanych z dużą prędkością.
Precision Steel
Wytrzymałe, regulowane łożyska liniowe Precision Steel zapewniają wyjątkową precyzję. Dostępne są w wersji otwartej lub zamkniętej, a także zmontowane fabrycznie w łożysku dzielonym ze stali zgrzewanej. Eliminują zacinanie się i drgania, dzięki czemu idealnie nadają się do zastąpienia łożysk zwykłych w zastosowaniach związanych z trudnymi warunkami lub wysoką temperaturą.
MultiTrac®
Bardzo sztywne liniowe łożyska ślizgowe MultiTrac zmniejszają wygięcie i zapewniają dwa razy większe możliwości obciążenia lub ośmiokrotnie dłuższą żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi metrycznymi łożyskami liniowymi. Opatentowana technologia prowadzenia kulkowego eliminuje zacinanie się i drgania, które często występują w zwykłych łożyskach o wysokim współczynniku tarcia.
RoundWay®
Liniowe łożyska toczne RoundWay zapewniają ponad 20-krotnie większą obciążalność w porównaniu z konwencjonalnym łożyskiem liniowym, pozwalając projektantom zoptymalizować zwartą budowę systemu i zminimalizować koszty sprzętu. Łożyska te łączą w sobie możliwości dużych obciążeń rolek obiegowych z hartowanej i szlifowanej stali ze stałym blokiem montażowym ze stali zgrzewanej. Dzięki rolkom połączonym łańcuchowo łożysko RoundWay może się poruszać z bardzo dużą prędkością w wymagających, zanieczyszczonych środowiskach.
FluoroNyliner®
Łożyska liniowe FluoroNyliner świetnie nadają się do stosowania w warunkach zmywania lub zanurzenia. Są samosmarujące i mają dużą powierzchnię styku, co pozwala zapewnić doskonałe parametry pracy w zastosowaniach charakteryzujących się dużymi drganiami lub mocnymi uderzeniami. Uproszczona, odporna na korozję konstrukcja umożliwia pracę w warunkach dużego zanieczyszczenia.
Miniature Instrument
Dzięki dużej dokładności i zwartej budowie liniowe łożyska ślizgowe Miniature Instrument doskonale nadają się do stosowania w niewielkich mechanizmach lub urządzeniach wymagających dużej powtarzalności oraz szybkości reakcji. Zastąpienie łożysk ślizgowych o wysokim współczynniku tarcia łożyskami z rodziny Instrument o stałym, niskim współczynniku tarcia pozwala wyeliminować drgania i zapewnić płynny ruch liniowy.
Określając specyfikację prowadnic liniowych do wymaganych zastosowań, dostępne są do wyboru dwa typy prowadnic: z szyną kwadratową (profilowane) i okrągłe (zespół wałów). Od zastosowania zależy, który typ prowadnicy liniowej należy zastosować.
Prowadnica z szyną kwadratową dobrze sprawdza się w wymagających dużej sztywności i dokładności zastosowaniach o dużych obciążeniach. Te prowadnice liniowe zawdzięczają swoja wydajność precyzyjnie szlifowanym bieżniom łożyska kulkowego w szynie, których ułożenie jest dobrze dopasowane do kulek. Klasycznym zastosowaniem łożysk w prowadnicach szynowych profilowanych jest przemysł obrabiarkowy, w którym najważniejsze są obciążalność, sztywność i dokładność. Prowadnice okrągłe mają kilka wyjątkowych zalet, w tym możliwość płynnej pracy po zamontowaniu na niedoskonałych powierzchniach lub zastosowanie na potrzeby ruchów pionowych z dużymi obciążeniami.
Aby uzyskać bardziej szczegółową analizę dotyczącą wyboru kwadratowych lub okrągłych prowadnic liniowych, kliknij tutaj.