XD24B200-0400LLP-MMMN
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Attuatore, Electrak XD, 24 Vdc, Carico dinamico: 20 kN a 20 mm/s, 600 mm, Lunghezza di corsa massima:: 400 mm, Controllo: Commutazione di segnale motore di basso livello + Retroazione di posizione + Uscite di segnalazione fine corsa
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
**Costi associati a spedizione, imballaggio, imposte/tasse di importazione e supplementi non inclusi.
- Electrak® XD – Attuatore lineare ad alta potenza con opzioni di corsa, carico e controllo leader nel settore per sostituire al meglio le versioni idrauliche
- Protezione ambientale impareggiabile. I gradi di protezione IP69K (statico), IP67 (statico) e IP66 (dinamico) dimostrano che Electrak XD è in grado di resistere negli ambienti più difficili.
- Test in nebbia salina per 500 ore
- Certificazione RoHS e REACH (UE). Conformità CE.
- Override manuale e rilascio freno opzionali
- Funzione anti-rotazione standard
- Smorzamento dei carichi d'urto integrato opzionale
- Motore brushless con design garantito per maggior durata e ciclo di funzionamento esteso