XA4812-NBLL
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Precision, Cuscinetto a boccola in acciaio, 0.250 in, Not Self-Aligning, Chiuso, Not Corrosion Resistant
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
- I cuscinetti a boccola di precisione in acciaio offrono notevoli miglioramenti a livello di efficienza, produttività e accuratezza rispetto ai modelli radenti ad attrito elevato.
- La struttura completamente in acciaio rende questi prodotti ideali per sostituire cuscinetti radenti in applicazioni a temperatura elevata.
- Il cuscinetto a boccola anti-attrito a ricircolo di sfere con manicotto in acciaio garantisce un movimento di trascinamento rigido limitato, un coefficiente di trascinamento di ~100 volte inferiore rispetto a un cuscinetto a contatto radente.
- Basso coefficiente di attrito pari a 0,001. In sostituzione dei cuscinetti radenti ad attrito elevato, i cuscinetti a boccola in acciaio di precisione migliorano nettamente la produttività e l'efficienza delle macchine.