SSUTWNO20WW-CRL4L

SSUTWNO20WW-CRL4L
Cuscinetti a boccola Super Smart, pollici

SSU, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio doppio, 1.250 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Corrosion Resistant, Due spazzole, Guarnizioni a doppia azione integrali

Tempi di consegna:  Il giorno seguente*

  • Questi cuscinetti con autoallineamento universale garantiscono una capacità di carico doppia o una durata di otto volte superiore rispetto al nostro cuscinetto Super Ball Bushing®.
  • Il design unico con fascia in acciaio permette al cuscinetto di mantenere l'adattamento del diametro interno e la capacità di autoallineamento anche con un uso prolungato.
  • La caratteristica di autoallineamento universale ottimizza la distribuzione del carico tra le piste di rotolamento e garantisce un carico uniforme delle sfere sull'intera lunghezza del disco.
  • Questo prodotto brevettato garantisce un movimento lineare fluido, silenzioso e a basso trascinamento con una capacità di carico di 6 volte superiore o una durata L10 di 216 volte superiore rispetto ad un cuscinetto a boccola lineare in acciaio di tipo convenzionale.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 101,60 mm (4,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 38,10 mm (1,500 in)
A2 41,40 mm (1,630 in)
B 190,50 mm (7,500 in)
d 31,75 mm (1,250 in)
E 13,46 mm (0,530 in)
E1 88,90 mm (3,500 in)
E2 139,70 mm (5,500 in)
F1 11,18 mm (0,440 in)
G 38,10 mm (1,500 in)
G1 95,25 mm (3,750 in)
G2 1/4-28
H 38,10 mm (1,500 in)
H1 63,50 mm (2,500 in)
N 5,59 mm (0,220 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Opzioni di resistenza alla corrosione LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opzioni di lubrificazione L4L
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Doppio
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute WW
Peso 1,950 kg / 4,3 lbs
Diametro nominale 31,750 mm / 1,25 in
Lunghezza 190,500 mm / 7,5 in
Altezza 63,500 mm / 2,5 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 14.634,649 N / 3290 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: