SSEM20WW-CRDP

SSEM20WW-CRDP
Cuscinetti a sfere Super Smart, pollici

SSE, Cuscinetto a boccola, 20 mm, Self-Aligning, Adjustable, Chiuso per applicazioni supportate alle estremità, Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente*

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 45,00 mm (1,772 in)
C1 31,59 mm (1,244 in)
C2 1,60 mm (0,063 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di resistenza alla corrosione LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opzioni di lubrificazione DP
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute WW
Peso 0,066 kg / 0,146 lbs
Diametro nominale 20 mm / 0,787 in
Diametro esterno 32 mm / 1,260 in
Lunghezza 45 mm / 1,772 in

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 2800 N / 629,465 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: